WE-MLS Ferritbrücke

Multiline Ferrite with High Impedance

WE-MLS Ferritbrücke

Merkmale

  • Zweifach stromkompensierte Drossel durch Verschaltung zu 2x2 Windungen erzeugbar
  • Hohe Strombelastbarkeit von typ. 4 A
  • Breitbandige Filterwirkung durch NiZn-Absorberferritkern
  • HF-Gleichtaktdrossel für 2, 3 bzw. 4 Leitungen in einem Bauteil
  • Kompakte Größe
  • Betriebstemperatur: –25 ºC bis +125 ºC
  • Durch entsprechende Layoutgestaltung lässt sich Impedanz (z.B. 4 Windungen) bzw. Strom erhöhen (Parallelschaltung)

Anwendung

  • Hervorragend geeignet zur Absorption von Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Bei einfacher Durchführung entsteht für das Signal eine stromkompensierte 3- bzw. 4fach-Drossel
  • Mehrleitersysteme und Leistungselektronik
  • Befilterung von Kleinspannungsnetzteilen
  • 4-Leiter Sensorik

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Z @ 100 MHz(Ω)
Z @ 25 MHz(Ω)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
Version
G1(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Muster
742730321
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz150 Ω
Impedanz @ 25 MHz115 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge3 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe5 mm
742730021
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz170 Ω
Impedanz @ 25 MHz136 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge4.25 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe5 mm
742730022
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz248 Ω
Impedanz @ 25 MHz208 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge2.75 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe8 mm
74273002
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz249 Ω
Impedanz @ 25 MHz209 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge3.19 mm
Länge10.88 mm
Breite5.49 mm
Höhe10 mm
74273012
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz249 Ω
Impedanz @ 25 MHz209 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge4.5 mm
Länge10.88 mm
Breite5.49 mm
Höhe10 mm
74273001
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz264 Ω
Impedanz @ 25 MHz212 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version3 Leitungen 
Pin Länge5.8 mm
Länge7.62 mm
Breite5.08 mm
Höhe10 mm
74273031
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz264 Ω
Impedanz @ 25 MHz212 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version3 Leitungen 
Pin Länge3.5 mm
Länge7.87 mm
Breite5.33 mm
Höhe10 mm
742730023
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz334 Ω
Impedanz @ 25 MHz292 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge4.25 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe11 mm
742730123
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz334 Ω
Impedanz @ 25 MHz292 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge2.45 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe11 mm
742730223
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz334 Ω
Impedanz @ 25 MHz292 Ω
Nennstrom4 A
Gleichstromwiderstand2 mΩ
Version4 Leitungen 
Pin Länge3.2 mm
Länge11.2 mm
Breite11.2 mm
Höhe11 mm