WE-LANMX Schraubverbinder

Merkmale

  • IP67 Robust gegen Staub und Wasser
  • M12 Gewinde
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen z.B. Fabrikautomatisierung, Robotik, Transporttechnologie, Windkraftanlagen
  • Standards wie EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Grundmaterial
Beschichtung
Montageart
Zubehör
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
749699910
SPECMessing, Nickel, Rückseite
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
GrundmaterialMessing 
BeschichtungNickel 
MontageartRückseite 
Zubehör
–Verfügbarkeit prüfen

Hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil

WE-LANMX M12 Steckverbinder

Hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil

WE-LANMX M12 Steckverbinder

Mit WE-LANMX sind Ethernet-Verbindungen auch in anspruchsvollen Umgebungen leistungsfähig. Die schraubbaren Rundsteckverbinder Buchsen trotzen durch ihre stabile und gleichzeitig platzsparende Bauweise Umgebungseinflüssen wie Vibration, Staub und Wasser.

Durch die integrierten Übertrager und Common Mode Chokes vereinen die LAN-MX hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil.

Family Bild vom Bauteil WE_LANMX

Technische Details:

Videos

How To: Assembly of WE-LANMX M12 Connector