ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für DC/DC-WandlerProduktserieWE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen

WE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen

WE-FLEX Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ER11/5 12.9 13 6.2
ER14.5/6 16.3 16.8 7.4
EFD15 17.5 22.1 8.3
EFD20 21 29.5 10.8

Merkmale

  • Übertrager mit je 6 Wicklungen
  • 4 Größen mit je 5 verschiedenen Luftspaltlängen
  • Isolationsspannung 500 VDC
  • Geringe Streuinduktivität
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
  • Durch unterschiedliche Verschaltung über 375 Übertragerlösungen und ca. 125 Drossellösungen möglich. Somit ideal für schnelles Prototyping

Anwendung

  • Alle Arten von Schaltreglern
    - Sperrwandler
    - Flusswandler
    - Gegentaktwandler
    - Drosselaufwärts-/Drosselabwärtswandler
    - SEPIC-Wandler

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung

Artikeldaten

Alle
ER11/5
ER14.5/6
EFD15
EFD20
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusLBASE
(µH)
IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
nVT
(V (AC))
∫Udt Base
(µVs)
RDC BASE
(mΩ)
BauformTyp Muster
749196540SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.4 1.91 4.18 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 mit Luftspalt
749196530SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 1.91 2.91 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 mit Luftspalt
749196520SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5.3 1.91 2.53 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 mit Luftspalt
749196241SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.6 0.95 1.55 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196541SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.6 1.7 2.46 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 mit Luftspalt
749196341SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.9 0.97 1.33 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 mit Luftspalt
749196231SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.3 0.95 1.2 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196141SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 0.55 0.96 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 mit Luftspalt
749196331SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.3 0.97 1.09 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 mit Luftspalt
749196531SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.7 1.7 2.2 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 mit Luftspalt
749196510SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.9 1.91 1.17 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 mit Luftspalt
749196131SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.9 0.55 0.73 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 mit Luftspalt
749196221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11.6 0.95 0.84 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196521SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 1.7 1.73 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 mit Luftspalt
749196321SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.2 0.97 0.63 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 mit Luftspalt
749196121SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.7 0.55 0.54 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 mit Luftspalt
749196211SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21.6 0.95 0.36 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 mit Luftspalt
749196511SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22.3 1.7 0.49 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 mit Luftspalt
749196311SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23.3 0.97 0.33 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 mit Luftspalt
749196111SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27.4 0.55 0.22 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 mit Luftspalt
749196500SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 87.1 1.91 0.03 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 ohne Luftspalt
749196201SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 140 0.95 0.02 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 ohne Luftspalt
749196301SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 153.8 0.97 0.02 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 ohne Luftspalt
749196501SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 196 1.7 0.02 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 ohne Luftspalt
749196101SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 198.6 0.55 0.01 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 ohne Luftspalt
Artikel Nr. Daten­blatt
749196540SPEC
749196530SPEC
749196520SPEC
749196241SPEC
749196541SPEC
749196341SPEC
749196231SPEC
749196141SPEC
749196331SPEC
749196531SPEC
749196510SPEC
749196131SPEC
749196221SPEC
749196521SPEC
749196321SPEC
749196121SPEC
749196211SPEC
749196511SPEC
749196311SPEC
749196111SPEC
749196500SPEC
749196201SPEC
749196301SPEC
749196501SPEC
749196101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusLBASE
(µH)
IR BASE
(A)
ISAT BASE
(A)
nVT
(V (AC))
∫Udt Base
(µVs)
RDC BASE
(mΩ)
BauformTyp Muster

Bemerkungen

  • Die Übertrager der Reihe WE-FLEX bestehen aus 6 unabhängigen Wicklungen, die je nach Anforderung auf der Platine verschaltet werden können. Mit den 25 Übertragern können mehr als 500 Übertrager und Drosselvarianten realisiert werden. Dabei zeichnen sich die Übertrager durch eine geringe Streuinduktivität aus. Durch die hohe Flexibilität der Übertrager kann der Entwickler seinen eigenen Übertrager realisieren, ohne auf einen kundenspezifischen Übertrager zurückgreifen zu müssen. Mit den Übertragern der WE-FLEX-Reihe können Leistungen von 1 bis 50 Watt übertragen werden. Sie sind einsetzbar bei Schaltfrequenzen bis 1 MHz.