General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 7.62 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 10 A |
IR VDE | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC); 450 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 450 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 |
Schraube | M2 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931; ul62368 |
VDE-Zulassung | 40015434 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691243410003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | |
691243410010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691243410003 | SPEC |
691243410004 | SPEC |
691243410005 | SPEC |
691243410006 | SPEC |
691243410007 | SPEC |
691243410008 | SPEC |
691243410009 | SPEC |
691243410010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|