General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +160 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS; RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Nickel |
Schraubanschlussmaterial | Edelstahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zinn |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung mit Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 12 A |
IR cULus | 12 A |
IR VDE | 12 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC); 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 4000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 (mm) |
Schraube | M3 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 30 to 14 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.0509 to 2.08 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 30 to 14 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.0509 to 2.08 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E150931; ul62368 |
VDE-Zulassung | 40048417 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691315710002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²) | 691002 | |
691315710003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²) | – | |
691315710004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²) | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: