| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C | 
| Waschbar | Nein | 
| Schutzart | None | 
| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | LCP | 
| Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 | 
| Rahmenmaterial | PPA | 
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 | 
| Kontaktbeschichtung | Silber | 
| Anschlussbeschichtung | Silber | 
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 50 mA | 
| VR | 12 V (DC) | 
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ | 
| RISO | 100 MΩ | 
| Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) | 
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Betätigungskraft | 160 g; 260 g; 360 g | 
| Elektrische Lebensdauer | 200000 Cycles | 
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Lose | 
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 431256031716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 160 | 200000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256031726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 260 | 200000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256031736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.15 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256038716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.85 | 160 | 200000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256038726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.85 | 260 | 200000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256038736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.85 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256058716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.85 | 160 | 200000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256058726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.85 | 260 | 200000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256058736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.85 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256083716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.35 | 160 | 200000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256083726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.35 | 260 | 200000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
|  | 431256083736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.35 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Nein | nicht spezifiziert | 
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
|  | 431256031716 | SPEC | 
|  | 431256031726 | SPEC | 
|  | 431256031736 | SPEC | 
|  | 431256038716 | SPEC | 
|  | 431256038726 | SPEC | 
|  | 431256038736 | SPEC | 
|  | 431256058716 | SPEC | 
|  | 431256058726 | SPEC | 
|  | 431256058736 | SPEC | 
|  | 431256083716 | SPEC | 
|  | 431256083726 | SPEC | 
|  | 431256083736 | SPEC | 
| Muster | 
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | 
|---|
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
#TimetoSwitch
Kurzhubtaster
Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen.
Produktvorteile:
- IP67
- Hohe Lebensdauer
- Hohe Beständigkeit
- Korrosionsresistente Metallkomponenten
- Test der Schaltzyklen bei Volllast
- Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Eigenschaften