ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieSMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASVProduktserieWS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm

WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm

WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
SchutzartNone
Material Properties
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialLCP
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft160 g; 260 g; 360 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles; 500000 Cycles; 1000000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
430483025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
430473025826SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 260 500000 Weiß Ja nicht spezifiziert
430453025836SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziert
430483031816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.1 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
430473031826SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.1 260 500000 Weiß Ja nicht spezifiziert
430453031836SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.1 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziert
430483035816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
430473035826SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 260 500000 Weiß Ja nicht spezifiziert
430453035836SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
430483025816SPEC
430473025826SPEC
430453025836SPEC
430483031816SPEC
430473031826SPEC
430453031836SPEC
430483035816SPEC
430473035826SPEC
430453035836SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster

Tact Switches from Würth Elektronik eiSos

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen. Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

Produktvorteile:

  • IP67
  • Hohe Lebensdauer
  • Hohe Beständigkeit
  • Korrosionsresistente Metallkomponenten
  • Test der Schaltzyklen bei Volllast
  • Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.

Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.

Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.

Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.

Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.