WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarNein
SchutzartNone
Material Properties
ActuatormaterialPA46
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
RahmenmaterialPA46
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 HB
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft160 g; 220 g
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles; 200000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push
436353045816
SPEC1.65 mm, 160 g, 200000 Cycles
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push
436333045822
SPEC1.65 mm, 220 g, 100000 Cycles
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft220 g
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen.

 

Produktvorteile:

  • IP67
  • Hohe Lebensdauer
  • Hohe Beständigkeit
  • Korrosionsresistente Metallkomponenten
  • Test der Schaltzyklen bei Volllast
  • Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Eigenschaften

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: