Tarvos-III & EV-Kits

Funkmodul 868 MHz (AMB8826)

Tarvos-III & EV-Kits

Merkmale

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 10 km Sichtlinie (line of sight)
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 3.2 mm
  • Energiesparfunktionen
  • Nur 26 mA @14 dBm Ausgangsleistung, Schlafstrom 0.2 µA
  • Inkl. Flooding Mesh Funktion
  • TI CC1310 Sub-GHz-Transceiver
  • 32-Bit ARM Cortex-M3 CPU mit 128 kB Flash und 20 kB RAM
  • Funk und Footprint kompatibel mit der Produktfamilie Tarvos
  • Flexible Adressierung (max. 65 535 Knoten in 255 Netzwerken)
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Tarvos-III
EV-Kits
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2609019281001
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Kit Tarvos-III inkl. ext. Antenne 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2609011081000
SPECTarvos-III mit integrierter Antenne, 863 - 870, 300 m
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTarvos-III mit integrierter Antenne 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke300 m
Ausgangsleistung e.r.p.-8 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-104 dBm
Betriebsspannung Min.2.2 V
Betriebsspannung Max.3.8 V
RF Bitrate max.400 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.2 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2609011181000
SPECTarvos-III mit 50 Ohm HF Pad, 863 - 870, 10000 m
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTarvos-III mit 50 Ohm HF Pad 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke10000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm14 dBm
RX Empfindlichkeit max.-124 dBm
Betriebsspannung Min.2.2 V
Betriebsspannung Max.3.8 V
RF Bitrate max.400 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.2 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen
2609026281001
SPECTarvos-III USB Funk-Stick, 863 - 870, 10000 m
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTarvos-III USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 863 - 870
Richtfunkstrecke10000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm14 dBm
RX Empfindlichkeit max.-124 dBm
RF Bitrate max.400 kbps
AntennenanschlusstypSMA connector 
Länge74 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit

Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Vergleich Tarvos-e und Tarvos-III

Tabelle mit Werten zu zwei Funkmodulen

Vergleich Tarvos-III und Thebe-II

Korrelation Reichweite - DatenrateUnterschiede
Balkendiagramm zum Vergleich
Tabelle zum Vergleich zweier Funkmodule

Videos

#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces