de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Tarvos-II

Funkmodul 868 MHz (AMB8626)

Merkmale

  • Leistungsstarkes OEM-Funkmodul
  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Reichweite bis zu 2000 m Sichtlinie (line of sight)
  • HF-Ausgangsleistung bis zu 14 dBm
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • Energiesparfunktionen
  • Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
  • MESH / MULTI-HOP Vernetzung
  • Mit integrierter oder externer Antenne
  • Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
  • Konfiguration über UART-Schnittstelle
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - dieWE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneEvaluation BoardUSB Funk-Stick Angebot
2607021181000SPEC
PDF5 Dateien Tarvos-II 868 - 870 2000 14 -117 2 3.6 100 17 27 3.8Hyperion-II
Hyperion-I
2607029281001
2607056281001
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2607021181000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsNamef
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
AntenneEvaluation BoardUSB Funk-Stick Angebot