WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm

WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA66
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
GrundmaterialPA66
Grund BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
IR200 mA; 400 mA
VR24 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand80 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer10000 Steps
ActuatortypPfeil-Typ
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarJa
SchutzartNone
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Number of Position
Code
Schutzart
Dampfphasenprozess
Actuator-Farbe
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
429427320910
SPEC10, Real-Code, None
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Number of Position10 
CodeReal-Code 
SchutzartNone 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Actuator farbeDunkelgrau 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
429427320911
SPEC10, Complement Code, None
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Number of Position10 
CodeComplement Code 
SchutzartNone 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Actuator farbeElfenbein 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
429427320916
SPEC16, Real-Code, None
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Number of Position16 
CodeReal-Code 
SchutzartNone 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Actuator farbeDunkelgrau 
–Verfügbarkeit prüfen
WS-ROTU THT Rotary Switch Right Angled with Arrow Type Actuator, 5.08 mm Pitch, 10x10 mm
429427320917
SPEC16, Complement Code, None
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Number of Position16 
CodeComplement Code 
SchutzartNone 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Actuator farbeElfenbein 
–Verfügbarkeit prüfen