ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieBluetooth®ProduktserieProteus-III & EV-Kits

Proteus-III & EV-Kits

Bluetooth® LE 5.1 Modul

Proteus-III & Proteus-III-SPI. Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile). UART Interface (Proteus-III) oder SPI Interface (Proteus-III-SPI) verfügbar. Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard mit 2 MBit PHY und Coded PHY (long range).

Merkmale

  • UART Interface (Proteus-III) oder SPI Interface (Proteus-III-SPI) verfügbar
  • Bluetooth® Low Energy 5.1 Standard mit 2 MBit PHY und Coded PHY (long range)
  • Nordic nRF52840
  • Beinhaltet DIS (device information service)
  • Payload size bis zu 964 byte
  • Nano SIM Größe
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • 6 konfigurierbare digitale IO Pins (local & remote)
  • bis zu 6 dBm Sendeleistung
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1 Modul)
  • High throughput mode
  • Scannen und Verbinden im long range mode
  • Wireless Connectivity SDK
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • Proteus-III Firmware Over The Air Update
  • Proteus-III-SPI Firmware Over The Air Update
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
  • Auch interessant: Thyone-I, Pin-kompatibles proprietäres 2,4 GHz Funkmodul für Stern- und Mesh-Netze verfügbar

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-III
Proteus-III-SPI
EV-Kits
Family Boards
USB Funk-Stick
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptionInterface 1 (Value)IO1 Bitrate
(kbps)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneUSB Funk-StickEvaluation KitFunkmodul Angebot
2611011024000SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-III UART 115.2 400 4 -90 6 -92 1.8 3.6 2000 RF pad and internal antennaHimalia
2611036024001
2611149024001
2611019024001
2611036024001SPEC
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-III USB Funk-Stick USB 115.2 160 4 -84 2000 Interne Antenne2611011024000
2611011024010SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-III-SPI SPI 8000 400 4 -90 6 -92 1.8 3.6 2000 RF pad and internal antennaHimalia
2611149024011
2611019024001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Proteus-IIIHimalia
2611011024000
2611149024001
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Family EV-Board Proteus-III Bluetooth® 5.12611011024000
2611149024011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Family EV-Board Proteus-III-SPI Bluetooth® 5.12611011024010
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2611011024000SPEC
2611036024001SPEC
2611011024010SPEC
2611019024001
2611149024001
2611149024011
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptionInterface 1 (Value)IO1 Bitrate
(kbps)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneUSB Funk-StickEvaluation KitFunkmodul Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Proteus-III FOTA

Proteus-III Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Proteus-III-SPI FOTA

Proteus-III-SPI Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-III-SPI über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-III Handbuchs.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces