Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 24; 26; 32; 34; 36 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | Nylon 6T; PA6T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Pin Header |
Typ | Gerade |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Cap; Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000421121 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61030421121 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61000621121 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61030621121 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | 613001 | |
61000821121 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61030821121 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61031021121 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | 613001 | |
61001021121 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61001221121 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61031221121 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61031421121 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61001421121 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61001621121 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | 613001 | |
61031621121 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61002021121 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61032021121 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tape and Reel with Cap | – | |
61002221121 | SPEC | 6 Dateien | 22 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61002421121 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61002621121 | SPEC | 6 Dateien | 26 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61003221121 | SPEC | 6 Dateien | 32 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61003421121 | SPEC | 6 Dateien | 34 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – | |
61003621121 | SPEC | 6 Dateien | 36 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Tube | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61000421121 | SPEC |
61030421121 | SPEC |
61000621121 | SPEC |
61030621121 | SPEC |
61000821121 | SPEC |
61030821121 | SPEC |
61031021121 | SPEC |
61001021121 | SPEC |
61001221121 | SPEC |
61031221121 | SPEC |
61031421121 | SPEC |
61001421121 | SPEC |
61001621121 | SPEC |
61031621121 | SPEC |
61002021121 | SPEC |
61032021121 | SPEC |
61002221121 | SPEC |
61002421121 | SPEC |
61002621121 | SPEC |
61003221121 | SPEC |
61003421121 | SPEC |
61003621121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header
WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header Bottom Entry
WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header Bottom Entry Large
WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Socket Header Bottom Entry
WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Socket Header
WR-PHD 2.54 mm PCB Socket Header - SMT Type - Double Row - Right Angle
WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point
WR-PHD 2.54 mm Jumper with Test Point & Pullback
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: