de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header

Article Properties
Pins2; 3; 4; 6; 8; 10; 20; 32
Kind Properties
P2 mm
Qualitätsklasse3 as per CECC 75 301-802
ReihenSingle
GenderPin Header
TypGerade
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR 12 A
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
62000211121SPEC
6 Dateien 2 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000411121SPEC
6 Dateien 4 Single Pin Header Gerade 2 Beutel613001
62000611121SPEC
6 Dateien 6 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000811121SPEC
6 Dateien 8 Single Pin Header Gerade 2 Beutel613001
62001011121SPEC
6 Dateien 10 Single Pin Header Gerade 2 Beutel613001
62002011121SPEC
6 Dateien 20 Single Pin Header Gerade 2 Beutel613001
62003211121SPEC
6 Dateien 32 Single Pin Header Gerade 2 Beutel613001
Artikel Nr. Daten­blatt
62000211121SPEC
62000311121SPEC
62000411121SPEC
62000611121SPEC
62000811121SPEC
62001011121SPEC
62002011121SPEC
62003211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: