ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypDual RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header

WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
IR6 A; 7 A; 8 A; 9 A
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
64900221122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 4.2 9 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 5.4 Tray649001
64900421122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 4.2 8 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 9.6 Tray649001
64900621122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 4.2 8 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 13.8 Tray649001
64900821122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 4.2 7 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 18 Tray649001
64901021122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 4.2 7 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 22.2 Tray649001
64901221122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 26.4 Tray649001
64901421122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 30.6 Tray649001
64901621122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 34.8 Tray649001
64901821122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 39 Tray649001
64902021122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 43.2 Tray649001
64902221122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 47.4 Tray649001
64902421122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 4.2 6 Männlich Vertikal Dual THT 600 PCB 51.6 Tray649001
Artikel Nr. Daten­blatt
64900221122SPEC
64900421122SPEC
64900621122SPEC
64900821122SPEC
64901021122SPEC
64901221122SPEC
64901421122SPEC
64901621122SPEC
64901821122SPEC
64902021122SPEC
64902221122SPEC
64902421122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: