Metis-II & EV-Kits

Funkmodul 868 MHz wM-BUS (AMB8626-M)

Metis-II & EV-Kits

Merkmale

  • Preiswertes Funkmodul 868 MHz
  • Wireless M-Bus EN13757-4: 2013 Standard
  • OMS (Open Metering System) Unterstützung
  • Reichweite bis zu 1000 m Sichtlinie (line of sight)
  • Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
  • HF-Ausgangsleistung 14 dBm
  • Energiesparfunktionen (Wake-On-Radio)
  • Einfaches Umschalten zwischen den Betriebsarten S, T und C
  • Einstellbare RF-Datenraten
  • Kommunikation über UART/SPI-Schnittstelle
  • Verschlüsselung AES-128
  • Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
  • ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und zum Updaten des Moduls
  • Wireless Connectivity SDK

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Funkmodul
EV-Kits
USB Funk-Stick
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 catalog.filterBar.article in 3 Produktserien anzeigen
 catalog.filterBar.article in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Ersatzartikel
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2607029283001i
SPECEV-Kit Metis-II, –, –

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Ersatzartikel 2609059283001
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionEV-Kit Metis-II 
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2607021183000i
SPECMetis-II, 868.3 - 869.525, 1000 m

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Ersatzartikel 2609059283001
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Downloads
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionMetis-II 
Frequenzbereich 868.3 - 869.525
Line of Sight Range1000 m
Ausgangsleistung 50 Ohm14 dBm
RX Empfindlichkeit max.-106 dBm
Betriebsspannung Min.2 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.100 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.8 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
2607056283001
SPECMetis-II USB Funk-Stick, 868.3 - 869.525, 800 m

Für neue Designs nicht empfohlen

Aktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN).

Ersatzartikel
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
Status NRNDi| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
DescriptionMetis-II USB Funk-Stick 
Frequenzbereich 868.3 - 869.525
Line of Sight Range800 m
Ausgangsleistung 50 Ohm14 dBm
RX Empfindlichkeit max.-106 dBm
RF Bitrate max.100 kbps
Länge74 mm
Breite23.65 mm
Höhe12 mm
Funkmodul
USB Funk-Stick
Evaluation Kit
Verfügbarkeit prüfen

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren Seite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.


Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.

Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


Wireless M-Bus

Wireless M-Bus

Wireless Meter Bus (wM-BUS) ist die Erweiterung des Meter Bus (M-BUS) um ein drahtloses Protokoll- und Rollenschema zur Abwicklung der Kommunikation über eine standardisierte drahtlose Kommunikationsschnittstelle zwischen Zählern und Datenloggern - so genannten Smart Meter Gateways (SMGW). Dieses Schema ist in der europäischen Norm EN 13757 und ihren Teilnormen festgelegt. Die Motivation dieser Norm ist es, eine automatisierte Messung und Verarbeitung von Daten zu ermöglichen, die Nutzung von Ressourcen zu verfolgen und die Bereitstellung zu optimieren, um eine "Advanced Metering Infrastructure" (AMI) zu schaffen.

Solche intelligenten Netz-/Zählergeräte sind in der Regel batteriebetrieben und benötigen eine weitreichende und robuste drahtlose Kommunikation. Dies ist der Grund für die Nutzung der Sub-GHz-Frequenzen in den freien ISM-Bändern. EN13757-4 spezifiziert die Funkoptionen im 169 MHz, 434 MHz oder 868 MHz Band, je nach Region.

Wireless M-Bus

Vorteile für die Kunden

  • „Beinahe Live"-Datenzugriff auf die aktuelle Ressourcennutzung, einschließlich einer Live"-Kostenabschätzung anstelle einer jährlichen Abrechnung
  • Vergleich auf Tagesbasis, wenn Daten verfügbar sind
  • Keine Kosten für die manuelle Ablesung, kein Gedränge mit einem jährlichen Termin für den Ableser
  • Sicher durch Verschlüsselung, nur der Eigentümer der Daten kennt den Schlüssel, der zum Entschlüsseln der Zählermeldungen benötigt wird
  • Mehrere Messdienstleister können sich ein einziges Smart Meter Gateway teilen (Wasser, Gas, Strom, Heizkosten, ...)

Nachteile für die Kunden

  • Hohe Anfangskosten: Smart-Meter-Gateway und Zähler mit Funkschnittstelle
  • Batterielebensdauer erfordert bei batteriebetriebenen Geräten einen Austausch der Geräte alle 7 - 10 Jahre - aus Sicherheitsgründen ist ein "einfacher" Batteriewechsel oft nicht möglich

Anwendungen

Videos

Wireless M-Bus - the radio standard for smart metering applications