Halimede-I

Merkmale

  • Aktive GNSS-Antenne
  • 1575 bis 1610 MHz
  • GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
  • Anschluss: 3 m Kabel mit SMA/m Stecker
  • Magnethalterung
  • -40 °C bis +80 °C
  • IP 66
  • CE Konformität

Anwendung

  • Produkte und Anwendungen zur Positionsbestimmung basierend auf GPS-, GLONASS-, Galileo- und BeiDou-Signalen im 1575 – 1610 MHz Frequenzbereich
  • Schwierige GNSS-Bedingungen
  • Industrielle Anwendungen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Description
Frequency Range(MHz)
VSWR
Gpeak(dBic)
H(mm)
B(mm)
L
Z(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
2600130016
SPECHalimede-I, 1575 - 1610, 1.5
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionHalimede-I 
Frequency Range 1575 - 1610
Spannungsstehwellenverhältnis1.5 
max. Antennengewinn (XZ-V)5 dBic
Höhe16.8 mm
Breite37.5 mm
Länge49 
Impedanz50 Ω
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie

Videos

Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio