General Information | |
---|---|
Raster | 0.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktbeschichtung | 100 (µ") Zinn über 50 (µ") Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Lötfahne | Messing |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68710614522 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 0.5 | Horizontal | 9.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68710814522 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 0.5 | Horizontal | 10.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68711014522 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 0.5 | Horizontal | 11.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68711214522 | SPEC | 7 Dateien | 12 | 0.5 | Horizontal | 12.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68711414522 | SPEC | 7 Dateien | 14 | 0.5 | Horizontal | 13.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68711614522 | SPEC | 7 Dateien | 16 | 0.5 | Horizontal | 14.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68711814522 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 0.5 | Horizontal | 15.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68712014522 | SPEC | 7 Dateien | 20 | 0.5 | Horizontal | 16.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 612690 687001 | |
68712214522 | SPEC | 7 Dateien | 22 | 0.5 | Horizontal | 17.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68712414522 | SPEC | 7 Dateien | 24 | 0.5 | Horizontal | 18.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68712614522 | SPEC | 7 Dateien | 26 | 0.5 | Horizontal | 19.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68712814522 | SPEC | 7 Dateien | 28 | 0.5 | Horizontal | 20.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68713014522 | SPEC | 7 Dateien | 30 | 0.5 | Horizontal | 21.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68713214522 | SPEC | 7 Dateien | 32 | 0.5 | Horizontal | 22.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68713314522 | SPEC | 7 Dateien | 33 | 0.5 | Horizontal | 22.9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68713414522 | SPEC | 7 Dateien | 34 | 0.5 | Horizontal | 23.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68713514522 | SPEC | 7 Dateien | 35 | 0.5 | Horizontal | 23.9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68714014522 | SPEC | 7 Dateien | 40 | 0.5 | Horizontal | 26.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68714514522 | SPEC | 7 Dateien | 45 | 0.5 | Horizontal | 28.9 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 | |
68715014522 | SPEC | 7 Dateien | 50 | 0.5 | Horizontal | 31.4 | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | max. | 687001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
68710614522 | SPEC |
68710814522 | SPEC |
68711014522 | SPEC |
68711214522 | SPEC |
68711414522 | SPEC |
68711614522 | SPEC |
68711814522 | SPEC |
68712014522 | SPEC |
68712214522 | SPEC |
68712414522 | SPEC |
68712614522 | SPEC |
68712814522 | SPEC |
68713014522 | SPEC |
68713214522 | SPEC |
68713314522 | SPEC |
68713414522 | SPEC |
68713514522 | SPEC |
68714014522 | SPEC |
68714514522 | SPEC |
68715014522 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Typ | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: