ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungCableAusführungMaleProduktserieWR-DSUB Male Terminal Housing

WR-DSUB Male Terminal Housing

General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
GenderMännlich
TypCrimp Housing
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialPBT
Kontaktbeschichtungverzinnter Stahl
KontakttypStamped
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungNickel
Electrical Properties
IR 13 A
Arbeitsspannung125 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
618009217122SPEC
3 Dateien 9 Männlich Crimp Housing -55 °C up to +105 °C 125
618015217122SPEC
3 Dateien 15 Männlich Crimp Housing -55 °C up to +105 °C 125
618025217122SPEC
3 Dateien 25 Männlich Crimp Housing -55 °C up to +105 °C 125
618037217122SPEC
3 Dateien 37 Männlich Crimp Housing -55 °C up to +105 °C 125
Artikel Nr. Daten­blatt
618009217122SPEC
618015217122SPEC
618025217122SPEC
618037217122SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsGenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster