General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 3 as per CECC 75 301-802 |
Gender | Männlich |
Typ | Angled |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Stahl |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618009231421 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Männlich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | 612690 | |
618015231421 | SPEC | 6 Dateien | 15 | Männlich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
618025231421 | SPEC | 6 Dateien | 25 | Männlich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | |
618037231421 | SPEC | 6 Dateien | 37 | Männlich | Angled | -55 °C up to +105 °C | 125 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Gender | Typ | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-DSUB Female PCB Connector
WR-DSUB Female Solder Bucket
WR-DSUB Female Terminal Housing
WR-DSUB Female IDC
WR-DSUB Female IDC w. UNC 4-40 Nut
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w. Hex Screw
WR-DSUB 8.08 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
WR-DSUB 10.30 mm Female Angled PCB Connector w/o Hex Screw
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: