ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-DSUB ConnectorsAusrichtungPCBAusführungFemaleProduktserieWR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw

WR-DSUB Female PCB Connector w. Hex Screw
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +105 °C
GenderWeiblich
TypGerade
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypGestanzt
AbschirmmaterialStahl
SchirmungsbeschichtungZinn
Electrical Properties
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
61800929321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Weiblich Gerade -55 °C up to +105 °C 250
61801529321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 15 Weiblich Gerade -55 °C up to +105 °C 250
61802529321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 25 Weiblich Gerade -55 °C up to +105 °C 250
61803729321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 37 Weiblich Gerade -55 °C up to +105 °C 250
Artikel Nr. Daten­blatt
61800929321SPEC
61801529321SPEC
61802529321SPEC
61803729321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster