Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | PPA |
Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Grundmaterial | PPA |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuatormaterial | PA46 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Anschlussbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 100 mA |
VR | 50 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 300 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 500 g |
Elektrische Lebensdauer | 1000 Cycles |
Actuatortyp | Flat Type |
Schaltzustand | Off |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Ja |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
416131160801 | SPEC | 5 Dateien | 1 | 2.44 | Ja | – | |
416131160802 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.71 | Ja | 499001 | |
416131160803 | SPEC | 5 Dateien | 3 | 4.98 | Ja | 499001 | |
416131160804 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 6.25 | Ja | 499001 | |
416131160805 | SPEC | 5 Dateien | 5 | 7.52 | Ja | 499001 | |
416131160806 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 8.79 | Ja | 499001 | |
416131160808 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 11.33 | Ja | 499001 | |
416131160810 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 13.87 | Ja | 499001 | |
416131160812 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 16.41 | Ja | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
416131160801 | SPEC |
416131160802 | SPEC |
416131160803 | SPEC |
416131160804 | SPEC |
416131160805 | SPEC |
416131160806 | SPEC |
416131160808 | SPEC |
416131160810 | SPEC |
416131160812 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Design Kit | Muster |
---|