Design Kit WR-BTB Board to Board Connector

Artikel Nr. 658001

Merkmale

  • Enthält 15 Artikel

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Raster(mm)
H(mm)
Pins
Gegenstecker
Muster
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 7.6 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe7.6 mm
Pins80 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 5.6 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe5.6 mm
Pins40 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 5.6 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe5.6 mm
Pins100 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 11.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe11.75 mm
Pins40 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 11.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe11.75 mm
Pins80 
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 3.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe3.75 mm
Pins80 
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 7.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe7.75 mm
Pins40 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 7.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe7.75 mm
Pins80 
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 7.75 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe7.75 mm
Pins100 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 0.8 mm, 4.6 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster0.8 mm
Höhe4.6 mm
Pins80 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 1 mm, 6.35 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster1 mm
Höhe6.35 mm
Pins64 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 1 mm, 8.35 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster1 mm
Höhe8.35 mm
Pins64 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 1 mm, 10.3 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster1 mm
Höhe10.3 mm
Pins64 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 1 mm, 7.3 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster1 mm
Höhe7.3 mm
Pins64 
Gegenstecker
WR-BTB Board to Board, 1 mm, 5.3 mm
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster1 mm
Höhe5.3 mm
Pins64 
Gegenstecker