General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | RoHS |
Qualitätsklasse | 5 000 Mating cycles |
Typ | Right Angled |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontakttyp | Stamped |
Mittelstiftbeschichtung | Gold |
Mittelstiftanschlussbeschichtung | Zinn |
Federspitzematerial | Zinn |
Shunt Terminal beschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 5 A |
Arbeitsspannung | 18 V (DC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 50 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL Approval | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Montageart | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694102107102 | 5 Dateien | – | – | – | – | – | – | ||
694103107102 | SPEC | 6 Dateien | SMT | Right Angled | 5 | 18 | Tape and Reel | 612690 694001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
694102107102 | – |
694103107102 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Montageart | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: