General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Haltbarkeit | 10 000 Mating cycles |
Verbindungsart | Micro USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Vertikal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Gold über Nickel |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 100 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Filter Bag | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692622420101 | SPEC | 6 Dateien | Micro USB 3.0 | Type B | Vertikal | Receptacle | 10 | SMT | 30 | Tape and Reel with Cap | 829993BAG | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
692622420101 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"