Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2 mm |
Gender | Transition |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62501022323 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2 | Transition | 14.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 612690 | |
62501422323 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2 | Transition | 18.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62502022323 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2 | Transition | 24.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62502622323 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2 | Transition | 30.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62503022323 | SPEC | 6 Dateien | 30 | 2 | Transition | 34.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62503422323 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2 | Transition | 38.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62504022323 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2 | Transition | 44.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
62505022323 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 2 | Transition | 54.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62501022323 | SPEC |
62501422323 | SPEC |
62502022323 | SPEC |
62502622323 | SPEC |
62503022323 | SPEC |
62503422323 | SPEC |
62504022323 | SPEC |
62505022323 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: