Ferritkerne für Kabelkonfektion
- WE-AFBMulti-purpose Bead |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 3.3 bis 17.4 mm
- WE-AFB LFSLow Frequency Specialist |Kernmatieral MnZn |Frequenzbereich 300 kHz bis 30 MHz |Ø Kabel 4.55 bis 9.7 mm
- WE-SAFBTiny Allrounder |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 0.55 bis 4 mm
- WE-TOFEasy Winding |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 3 bis 6.5 mm
- WE-FLATRibbon Cable Suppressor |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 15 bis 39.2 mm
- WE-FCAC FLATFixation Specialist
- WE-FLAT for Flexible PCBFlexible PCB suppressor |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 4.7 bis 52 mm
- WE-RIBBalun & Multi-Aperture |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 0.8 bis 1.5 mm
- WE-SFA ERWEITERTFlat Clip-On |Ø Kabel 13 bis 83.4 mm
- WE-FCAC SFAFixation Specialist
- Split CoresSplitted Ferrite Cores |Kernmatieral NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 7.8 bis 26.5 mm