Eigenschaften:
- Ophelia-V (basierend auf dem Nordic Semiconductor SoC nRF54LM20A)
- Ophelia-VI für Edge-AI-Anwendungen (basierend auf dem Nordic Semiconductor SoC nRF54LM20B)
- Build Your Own Firmware (BYOF) für unterstützte Protokolle (Open CPU)
- Unterstützte Protokolle: Bluetooth® LE 6, Matter, Thread, ZigBee, IEEE 802.15.4, NFC-T und proprietäre 2.4-GHz-Protokolle
- Mögliche Schnittstellen: USB, UART, SPI, I²C, NFC
- Intelligente Antennenkonfiguration (integrierte PCB antenna mit Option zum Anschluss einer externen Antenne)
- Kompakte Bauform: 10.5 x 12.5 mm
- 2 MB Non-volatile memory (NVM), 512 kB RAM
- Basiert auf 128 MHz Arm Cortex-M33 processor
- Bis zu 66 GPIOs
- Unterstützt durch Zephyr OS und nRF Connect SDK
Engineering Samples für Ophelia-V (basierend auf nRF54LM20A) und Ophelia-VI für Edge-AI-Anwendungen (basierend auf nRF54LM20B) sind verfügbar.
Ein vorläufiges Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns!