Snap- In
- Design Kit WCAP-AIG8 Aluminium-ElektrolytkondensatorenGeneral Purpose (Slim Line) 85 °C |C 47 bis 560 µF |VR 450 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
- Design Kit WCAP-AI3H Aluminium-ElektrolytkondensatorenLong Life (Slim Line) 105 °C |C 68 bis 330 µF |VR 450 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 3000 h
- Design Kit WCAP-AI3H Aluminium-ElektrolytkondensatorenLong Life (Low Profile) 105 °C |C 82 bis 680 µF |VR 450 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 3000 h