Male Wire to Wire
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61201025821 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | 23 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | 612001 | ||
61201025921 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | 37.15 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | 612001 | ||
61201425821 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | 28.08 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | 612001 | ||
61201425921 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | 42.23 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | 612001 | ||
61201625821 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | 30.62 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | 612001 | ||
61201625921 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | 44.45 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | 612001 | ||
61202025821 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | 35.7 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | 612001 | ||
61202025921 | SPEC | 3 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | 49.85 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | 612001 | ||
61202625821 | SPEC | 3 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | 43.42 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | – | ||
61202625921 | SPEC | 3 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | 57.47 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | – | ||
61203425821 | SPEC | 3 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | 53.48 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | – | ||
61203425921 | SPEC | 3 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | 67.63 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | – | ||
61204025821 | SPEC | 3 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | 61.1 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | – | ||
61204025921 | SPEC | 3 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | 75.25 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | – | ||
61205025821 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | 73.8 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector | – | ||
61205025921 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | 89.95 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | WR-BHD 2.54 mm Male IDC Connector w. Ears | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|