Material Properties | |
---|---|
Farbe | Schwarz |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 1.25 mm |
Gender | Weiblich |
Typ | Pre-crimped Cable |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 28 (AWG); 30 (AWG) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |