General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Federmaterial | Edelstahl |
Pin Material | Kupfer |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 20 A |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 9 up to 10 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 24 to 12 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 2.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 24 to 12 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 2.5 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691406510002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Screwless Push In | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691406510003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Screwless Push In | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691406510004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Screwless Push In | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691406510005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Screwless Push In | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691406510006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Screwless Push In | PCB | Ja | Horizontal Cable Entry | 24 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691406510002B | SPEC |
691406510003B | SPEC |
691406510004B | SPEC |
691406510005B | SPEC |
691406510006B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|