ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-TPB HV Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TPB HV Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TPB HV Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel
Bauform MaßeØ OD
(mm)
H
(mm)
Montageart
Type 4XL 70 39 THT

Merkmale

  • Einsatz bis 760 VAC Nennspannung
  • Verwendung von hochpermeablen MnZn-Ferriten als auch nanokristallinem Kernmaterial
  • Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
  • Patentiertes Design
  • Auslegung nach EN 60938-2
  • Luft- und Kriechstrecken ≥ 7 mm
  • Hohe Nennströme bis 46 A
  • Einfügedämpfung bis 60 dB
  • Frequenzbereich der Entstörung: 1 kHz bis 20 MHz je nach eingesetzter Kernmaterial
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Eingangsfilter bei Netzanwendungen
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktstörunterdrückung
  • Frequenzumrichter
  • Stromversorgungen
  • Ladestationen

Artikeldaten

Type 4XL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialØ OD
(mm)
Montageart Muster
744835021220SPEC
8 Dateien 22 2.1 9 760 3000 Ferrite MnZn 70 THT
744835034160SPEC
8 Dateien 16 3.4 14 760 3000 Ferrite MnZn 70 THT
744835050135SPEC
8 Dateien 13.5 5 23 760 3000 Ferrite MnZn 70 THT
744835090095SPEC
8 Dateien 9.5 9 47 760 3000 Ferrite MnZn 70 THT
744835150072SPEC
8 Dateien 7.2 15 85 760 3000 Ferrite MnZn 70 THT
744837002460SPEC
8 Dateien 46 0.2 1.6 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744837006400SPEC
8 Dateien 40 0.6 3.2 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744837010290SPEC
8 Dateien 29 1 5 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744837018220SPEC
8 Dateien 22 1.8 9 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744838040400SPEC
8 Dateien 40 4 3.2 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744838180160SPEC
8 Dateien 16 18 14 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744838480095SPEC
8 Dateien 9.5 48 47 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839003460SPEC
8 Dateien 46 3 1.6 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839010400SPEC
8 Dateien 40 10.5 3.2 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839029220SPEC
8 Dateien 22 29 9 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839047160SPEC
8 Dateien 16 47 14 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839125095SPEC
8 Dateien 9.5 125 47 760 3000 Nanokristallin 70 THT
744839208072SPEC
8 Dateien 7.2 208 85 760 3000 Nanokristallin 70 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744835021220SPEC
744835034160SPEC
744835050135SPEC
744835090095SPEC
744835150072SPEC
744837002460SPEC
744837006400SPEC
744837010290SPEC
744837018220SPEC
744838040400SPEC
744838180160SPEC
744838480095SPEC
744839003460SPEC
744839010400SPEC
744839029220SPEC
744839047160SPEC
744839125095SPEC
744839208072SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialØ OD
(mm)
Montageart Muster

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design