ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPlugRastermaßWR-TBL Serie 385 - 5.00 mm Female Plug Horizontal/Vertical CAB Entry Divisble

WR-TBL Serie 385 - 5.00 mm Female Plug Horizontal/Vertical CAB Entry Divisble

WR-TBL Serie 385 - 5.00 mm Female Plug Horizontal/Vertical CAB Entry Divisble
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPC
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialPhosphor Bronze; nickel plated (Ni), tin plated (Sn) soldering area
Electrical Properties
IR14 A; 16 A
IR cULus14 A
IR VDE16 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge7
SchraubeM2.5
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931; ul62368
VDE-Zulassung40026528

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691385700002SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)691002
691385700003SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700004SPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700005SPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700006SPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700007SPEC
3 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700008SPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700009SPEC
3 Dateien 9 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700010SPEC
3 Dateien 10 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700011SPEC
3 Dateien 11 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700012SPEC
3 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700013SPEC
3 Dateien 13 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700014SPEC
3 Dateien 14 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700015SPEC
3 Dateien 15 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700016SPEC
3 Dateien 16 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700017SPEC
3 Dateien 17 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691385700018SPEC
3 Dateien 18 Pluggable Kabel Nein Horizontal/Vertical 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691385700002SPEC
691385700003SPEC
691385700004SPEC
691385700005SPEC
691385700006SPEC
691385700007SPEC
691385700008SPEC
691385700009SPEC
691385700010SPEC
691385700011SPEC
691385700012SPEC
691385700013SPEC
691385700014SPEC
691385700015SPEC
691385700016SPEC
691385700017SPEC
691385700018SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: