ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieSpring ClampProduktunterfamiliePitch 10.16 mmProduktunterfamilieWR-TBL Series 4156 - 10.16 mm Screwless 45° Entry

WR-TBL Series 4156 - 10.16 mm Screwless 45° Entry

WR-TBL Series 4156 - 10.16 mm Screwless 45° Entry
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialINOX Stahl
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR cULus10 A
IR VDE10 A
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge10
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)16 to 22 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)1.31 to 0.326 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)16 to 22 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)1.31 to 0.326 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE150931
VDE-Zulassung40023402
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691415620002SPEC
6 Dateien 2 Screwless PCB Nein 45° 16 to 22 (AWG) 1.31 to 0.326 (mm²)691001
691415620003SPEC
3 Dateien 3 Screwless PCB Nein 45° 16 to 22 (AWG) 1.31 to 0.326 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691415620002SPEC
691415620003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: