de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WA-SNSN Snap-In Stop Spacer

Anwendung

  • Kein Werkzeug zur Montage erforderlich. Seitlich der Halterung erlaubt der Kopf mit Anker die Rastmechanik. Der Abstandshalter wird eingerastet und kann durch leichten Fingerdruck wieder herausgezogen werden. Wiederverwendbar
Properties
MaterialPA66
FarbeNatur
Brennbarkeitsklasse gemäßUL94 V-2
Betriebstemperatur-30 bis zu +85 °C

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
f
(mm)
Board Muster
709400500SPEC
3 Dateien 3.5 4.8
709401000SPEC
3 Dateien 4.8 4.8700990
709401500SPEC
2 Dateien 6 4.8
709402000SPEC
3 Dateien 6.4 4.8
709402500SPEC
3 Dateien 7.9 4.8
709403000SPEC
3 Dateien 9.5 4.8
709403500SPEC
3 Dateien 11.1 4.8
709404000SPEC
3 Dateien 12.7 4.8
709404500SPEC
3 Dateien 15.9 4.8
709405000SPEC
3 Dateien 19.1 4.8
709405500SPEC
3 Dateien 22.2 4.8
709406000SPEC
3 Dateien 25.4 4.8700990
709406500SPEC
3 Dateien 28.6 4.8
709407000SPEC
3 Dateien 31.7 4.8
709407500SPEC
3 Dateien 34.9 4.8
Artikel Nr. Daten­blatt
709400500SPEC
709401000SPEC
709401500SPEC
709402000SPEC
709402500SPEC
709403000SPEC
709403500SPEC
709404000SPEC
709404500SPEC
709405000SPEC
709405500SPEC
709406000SPEC
709406500SPEC
709407000SPEC
709407500SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
f
(mm)
Board Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: