ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeAbstandshalterProduktserieWA-SNSH Snap-In Spacer Screw Mount

WA-SNSH Snap-In Spacer Screw Mount

WA-SNSH Snap-In Spacer Screw Mount

Anwendung

  • Die Trägerplatte wird mit einer selbstschneidenden Schraube (Artikel Nr. 70995ST33) an den Abstandshalter geschraubt.
  • Die Snap-In Seite wird in ein 4 mm Bohrloch eingerastet.
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C; -55 °C up to +150 °C
Storage Conditions (in original packaging)< 40 °C ; < 75 % RH
MaterialPA66; Stahl
FarbeNatur
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungBeutel; Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
f
(mm)
Board Muster
709951000SPEC
3 Dateien 6.4 4700990
709952000SPEC
3 Dateien 9.6 4
709953000SPEC
3 Dateien 12.7 4
709954000SPEC
3 Dateien 14 4700990
709955000SPEC
3 Dateien 16 4
709956000SPEC
3 Dateien 19.2 4
709957000SPEC
3 Dateien 22.4 4
709958000SPEC
3 Dateien 25.6 4
709959000SPEC
3 Dateien 29 4
70995ST33SPEC
3 Dateien
Artikel Nr. Daten­blatt
709951000SPEC
709952000SPEC
709953000SPEC
709954000SPEC
709955000SPEC
709956000SPEC
709957000SPEC
709958000SPEC
709959000SPEC
70995ST33SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
f
(mm)
Board Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: