ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeSMT SpacerProduktserieFast & Tool free MountingGewindetypWA-SMSSR SMT Steel Spacer fixed w. snap rivet

WA-SMSSR SMT Steel Spacer fixed w. snap rivet

WA-SMSSR SMT Steel Spacer fixed w. snap rivet

Anwendung

  • SMT-Abstandhalter mit Schnappniet für schnelle und einfache Montage von PCBs ohne Werkzeug
  • Schraubenlose Verbindungen für schnelle Montage
  • Für Abstände von 2 bis 10 mm
  • Nur qualifiziert mit Schnappniet 7009776
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C; -55 °C up to +150 °C
MaterialPA66; Stahl
FarbeRot
OberflächeZinn
BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Ø f2.15 mm; 2.5 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Ø f
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø OD
(mm)
FarbeVerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster
9776020960RSPEC
5 Dateien 2 2.15 4.2 6 Tape and Reel 1050
9776025960RSPEC
6 Dateien 2.5 2.15 4.2 6 Tape and Reel 950
9776030960RSPEC
6 Dateien 3 2.15 4.2 6 Tape and Reel 800
9776040960RSPEC
6 Dateien 4 2.15 4.2 6 Tape and Reel 650
9776050960RSPEC
6 Dateien 5 2.15 4.2 6 Tape and Reel 650
9776060960RSPEC
6 Dateien 6 2.15 4.2 6 Tape and Reel 450
9776070960RSPEC
6 Dateien 7 2.15 4.2 6 Tape and Reel 450
7009776SPEC
6 Dateien 7.95 2.5 2.1 4 Rot Lose 1000977990
9776080960RSPEC
6 Dateien 8 2.15 4.2 6 Tape and Reel 450
9776090960RSPEC
6 Dateien 9 2.15 4.2 6 Tape and Reel 300
9776100960RSPEC
6 Dateien 10 2.15 4.2 6 Tape and Reel 300
Artikel Nr. Daten­blatt
9776020960RSPEC
9776025960RSPEC
9776030960RSPEC
9776040960RSPEC
9776050960RSPEC
9776060960RSPEC
9776070960RSPEC
7009776SPEC
9776080960RSPEC
9776090960RSPEC
9776100960RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
Ø f
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø OD
(mm)
FarbeVerpackungVPE
(pcs)
Design Kit Muster

SMT Spacer from Würth Elektronik eiSos

SCHACHMATT

SMT Spacer gewinnt!

SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden; SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten. Die auf Rolle verpackten Bauteile werden präzise auf der Leiterplatte positioniert. Eine Vielzahl an Varianten ermöglicht automatisch bestückbare, mechanisch stabile und sichere Lötverbindungen in jeder Applikation.

  • Präzise und schnelle Verarbeitung
  • Schnell lösbare Kaptonfolie
  • Hohe mechanische Kräfte
  • Höchste Prozesssicherheit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: