ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypDual RowProduktserieWR-MPC3 3.00 mm Male Header Dual Row Vertical with THT Retention Clip - SMT - Reel - Tin

WR-MPC3 3.00 mm Male Header Dual Row Vertical with THT Retention Clip - SMT - Reel - Tin

General Informations
Raster3 mm
ReihenDual
TypVertikal
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Haltbarkeit25 Mating cycles
Electrical Properties
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
IsolationsfarbeSchwarz
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Pin MaterialKupferlegierung
PinbeschichtungZinn
Certification
UL-ZulassungE323964
Glow Wire ApprovalCompliant [IEC 60335-1]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackung Muster
662302235922SPEC
6 Dateien 2 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662304235922SPEC
6 Dateien 4 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662306235922SPEC
5 Dateien 6 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662308235922SPEC
6 Dateien 8 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662310235922SPEC
6 Dateien 10 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662312235922SPEC
6 Dateien 12 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662314235922SPEC
6 Dateien 14 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
662316235922SPEC
6 Dateien 16 3 Männlich Vertikal Dual SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel with Cap
Artikel Nr. Daten­blatt
662302235922SPEC
662304235922SPEC
662306235922SPEC
662308235922SPEC
662310235922SPEC
662312235922SPEC
662314235922SPEC
662316235922SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackung Muster