General Informations | |
---|---|
Raster | 3 mm |
Reihen | Dual |
Typ | Vertikal |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | Zinn |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Compliant [IEC 60335-1] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662002231822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662004231822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662006231822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662008231822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662010231822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662012231822 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662014231822 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662016231822 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662018231822 | SPEC | 6 Dateien | 18 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662020231822 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662022231822 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 | |
662024231822 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 3 | Männlich | Vertikal | Dual | SMT | 5 | 250 | 10 | Zinn | Tray | 662001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
662002231822 | SPEC |
662004231822 | SPEC |
662006231822 | SPEC |
662008231822 | SPEC |
662010231822 | SPEC |
662012231822 | SPEC |
662014231822 | SPEC |
662016231822 | SPEC |
662018231822 | SPEC |
662020231822 | SPEC |
662022231822 | SPEC |
662024231822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: