General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +120 °C |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 5 MΩ |
IR | 16 A |
Raster | 7.62 mm |
Gender | Männlich |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PC |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Stahl |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638363122002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 11.74 | Karton | 612690 638001 | |
638363122003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 19.36 | Karton | 638001 | |
638363122004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 26.98 | Karton | 638001 | |
638363122005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 34.6 | Karton | 638001 | |
638363122006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 42.22 | Karton | 638001 | |
638363122007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 49.84 | Karton | 638001 | |
638363122008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 7.62 | Männlich | Right Angled | THT | 57.46 | Karton | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
638363122002 | SPEC |
638363122003 | SPEC |
638363122004 | SPEC |
638363122005 | SPEC |
638363122006 | SPEC |
638363122007 | SPEC |
638363122008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (Value) (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: