ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichWireless Connectivity & SensorsProduktgruppeFunkmoduleProduktfamiliePositionierung & Timing (GNSS/GPS)ProduktserieErinome-I

Erinome-I

GNSS Modul

Erinome-I

Merkmale

  • Vollständig ausgestattetes GNSS-Modul mit integrierter Antenne
  • Multi-Konstellation
  • Ultra kleine Bauform: 18 x 18 x 6.4 mm
  • Integrierter LNA, SAW Filter, TCXO und RTC
  • 1,5 m Positioniergenauigkeit (GPS-GLONASS)
  • Schnelle Akquisition: 1 s (hot start), 28 s (cold start)
  • Hohe Empfangsempfindlichkeit
  • UART, I²C und SPI Kommunikationsinterface
  • Basiert auf Qualcomm SirfStar V 5e Chipsatz
  • Standard NMEA + chipsatz-spezifisches Kommunikationsprotokoll
  • Energiesparmodus zur Unterstützung batteriebetriebener Anwendungen
  • Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • CE Konformität
  • WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software

Anwendung

  • Tracking- und Navigationsgeräte
  • Containerlokalisierung
  • Flottenmanagement
  • Auffinden von verirrten Personen
  • Kartographie
  • Autonome Landmaschinen
  • Geotagging für Digitalkameras
  • Überwachung von Tiertransporten
  • Referenz für internationale Zeitsynchronisierung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionANTConnGNSS Syst.RF-ICAktual.-Rate max.
(Hz)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Stromaufn. Ruhe
(µA)
Stromaufn. Akquis.
(mA)
Stromaufn. Track.
(mA)
Evaluation Kit Angebot
2614011037000SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF5 Dateien Erinome-I Integrated Patch GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou SiRFstar V 5e B02 10 2.6 4.5 80 55 522614019037001
2614019037011
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2614011037000SPEC

Anstehende PTN

Aufgrund einer anstehenden PTN wird das Bauteil in Kürze abgekündigt. Anbei finden Sie die entsprechende PTN. Bitte verwenden Sie bei Neudesigns die angebotenen Alternativen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual DownloadsDescriptionANTConnGNSS Syst.RF-ICAktual.-Rate max.
(Hz)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Stromaufn. Ruhe
(µA)
Stromaufn. Akquis.
(mA)
Stromaufn. Track.
(mA)
Evaluation Kit Angebot

Software Downloads

WENSS - Würth Elektronik Navigation Satellite Software

Die Würth Elektronik Navigations- und Satellitensoftware, kurz WENSS, ist ein einfaches PC-Tool zur Interaktion mit den EV-Boards der Würth Elektronik eiSos Positionierungsmodule über die UART-Schnittstelle. Es ermöglicht:

  • Die Inbetriebnahme des EV-Boards
  • Bidirektionale Kommunikation mit dem GNSS-Modul
  • Evaluierung der Fähigkeiten und Eigenschaften des Moduls
  • Kennenlernen von Modulprotokollen, Sätzen und Befehlen
  • Konfiguration des Moduls ohne Kenntnis der Protokolle
  • Parsen von Sätzen und Befehlen
    Erfahrene Anwender haben die Möglichkeit, WENSS für weitergehende Konfigurationen zu nutzen.
    Daher ermöglicht es eine einfache Evaluierung der Positionierungsanwendung.

    Jetzt herunterladen

Anwendungsbereiche

  • Ortungs- und Navigationsgeräte
  • Container-Lokalisierung
  • Flottenmanagement
  • Standortunterstützung für Rettung
  • Kartographie
  • Autonome landwirtschaftliche Maschinen
  • Geotagging für Digitalkameras
  • Tierüberwachung
  • Zeitreferenz für weltweite Ereignisse/ Maschinensynchronisation

GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) ist ein System, das einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern weltweit Positionsbestimmung und Zeitsynchronisation ermöglicht. Das System basiert auf den Signalen der folgenden vier Satellitenkonstellationen.
Die Signale der verschiedenen Konstellationen können auf denselben Frequenzbändern koexistieren. Jedes GNSS bietet unterschiedliche Signale und Dienste auf diesen Frequenzbändern mit unterschiedlichen Zugangsstrategien. Beispielsweise werden offene Signale auf dem L1-Frequenzband hauptsächlich für zivile kommerzielle Anwendungen genutzt.

GNSS Frequenzbänder
GNSS Frequenzbänder

Videos

Manni Talks- Taking into operation the Erinome-II GNSS evaluation board with Thyone-I RF interface

Videos

Würth Elektronik Webinar: Grundlagen der GNSS-Positionierung und der Empfängertechnologie

Videos

Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk

Videos

Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s