Anwendung
- Zur Befestigung einfach in ein Bohrloch mit einem Durchmesser von 4,8 bis 5,0 mm einrasten
- Einfaches Einlegen und Entfernen der Kabel
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
f | 4.8-5 mm |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: