General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Flammtest | VW-1 IEC 332-1 |
Stil | UL 2651 |
Raster | 1 mm |
Leitermaterial | Kupfer |
Leiterbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
VR | 300 V (RMS) |
Spannungsfestigkeit | 2000 V (AC) |
RISO | 100 MΩ |
R | 237 Ω |
unsymmetriche Impedanz | 90 Ω |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.089 (mm²) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | VR (V (RMS)) | R (Ω) | Testbedingung R | Stil | Isolationsmaterial | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63901015621 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63901415621 | SPEC | 2 Dateien | 14 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63901615621 | SPEC | 2 Dateien | 16 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63902015621 | SPEC | 2 Dateien | 20 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63902415621 | SPEC | 2 Dateien | 24 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63902615621 | SPEC | 2 Dateien | 26 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63903415621 | SPEC | 2 Dateien | 34 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63904015621 | SPEC | 2 Dateien | 40 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel | |
63905015621 | SPEC | 2 Dateien | 50 | 1 | 300 | 237 | 1 Kilometer | UL 2651 | PVC | 28 (AWG) | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
63901015621 | SPEC |
63901415621 | SPEC |
63901615621 | SPEC |
63902015621 | SPEC |
63902415621 | SPEC |
63902615621 | SPEC |
63903415621 | SPEC |
63904015621 | SPEC |
63905015621 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | VR (V (RMS)) | R (Ω) | Testbedingung R | Stil | Isolationsmaterial | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Muster |
---|