de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

IC-Referenzdesignsuche
IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

Silicon Laboratory Inc. EFM8UB20F64G-A-QFP48R | Demoboard BRD5001A

EFM8UB2 Universal Bee Starter Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA02

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeVerpackungseinheitZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060YS75000SPEC
6 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7 4000
150060RS75000SPEC
6 Dateien WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7 4000
74279266SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit SMT 200 0.8 4000 1000 1350 140 MHz 650 0.6 Wide Band
742792022SPEC
8 Dateien WE-CBF SMT-Ferrit SMT 2000 0.9 4000 220 330 300 MHz 2000 0.05 High Current
430182043816SPEC
5 Dateien WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm Tape and Reel 4.3 160 1000000 Schwarz 1000
65100516121SPEC
6 Dateien WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts Mini USB Type B Receptacle 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar Horizontal
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungInterface typGenderPinsMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeVerpackungseinheitZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster