Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | A03 |
REMARK: Schematic and BOM is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
150060YS75000 | SPEC | ||
150060RS75000 | SPEC | ||
74279266 | SPEC | ||
742792022 | SPEC | ||
430182043816 | SPEC | – | |
65100516121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|