Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1.0 |
Project: USB-to-SMA.Semtech Part: RClamp0561Z, RClamp0531T, RClamp0562T,Application: USB to SMA (GPG Department (optical Department))
Transient protection for data lines toIEC 61000-4-2 (ESD) ±20kV (air), ±12kV (contact)IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns)Cable Discharge Event (CDE)Ultra-small package (1.0 x 0.6 x 0.4mm)Protects one I/O lineLow capacitance: 0.8pFLow clamping voltageLow operating voltage: 5.0VSolid-state silicon-avalanche technology
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (Value) (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632723100011 | SPEC | 6 Dateien | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
632723100011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (Value) (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
---|