Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-25 V |
Schaltfrequenz | 300-1000 kHz |
Ausgang 1 | 1 V / 15 A |
IC-Revision | 1.0 |
The ZSPM9015 is IDT's next-generation, fully optimized, ultra-compact, integrated MOSFET plus driver power stage solution for high-current, high-frequency, synchronous buck DC-DC applications. The ZSPM9015 integrates a driver IC, two power MOSFETs, and a bootstrap Schottky diode into a thermally enhanced, ultra-compact 6x6mm package. With an integrated approach, the complete switching power stage is optimized with regard to driver and MOSFET dynamic performance, system inductance, and power MOSFET RDS(ON). The ZSPM9015 uses innovative high-performance MOSFET technology, which dramatically reduces switch ringing, eliminating the need for a snubber circuit in most buck converter applications. A driver IC with reduced dead times and propagation delays further enhances the performance. A thermal warning function indicates if a potential over-temperature situation (>150°C) has occurred. An automatic thermal shutdown activates if an over-temperature condition (>180°C) is detected. The ZSPM9015 also incorporates a Zero Current Detection Mode (ZCD) for improved light-load efficiency and provides a tri-state 3.3V and 5V PWM input for compatibility with a wide range of PWM controllers. The ZSPM9015 DrMOS is compatible with IDT's ZSPM1000, a leading-edge configurable digital power-management system controller designed for non-isolated point-of-load (POL) supplies.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443310068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 0.68 | 40.2 | 39.3 | 63.5 | 1.85 | Iron Powder | 0.66 | 120 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
7443310068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
---|