Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-25 V |
Ausgang 1 | 2.5 V |
Ausgang 2 | 1.8 V |
Ausgang 3 | 3.3 V |
Ausgang 4 | 1 V |
IC-Revision | 1.1.1 |
The entire datasheet cannot be copied.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744310200 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | 8.7 | 3 | 9 | 14.2 | 58 | Superflux | 2 | – | 3 | – | – | – | – | |||
744311330 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 8.1 | 4.5 | 11 | 17.2 | 43 | Superflux | 2 | – | 3.8 | – | – | – | – | |||
744314490 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.9 | 8.3 | 2.2 | 6.5 | 14.5 | 56 | Superflux | 2 | – | 4.8 | – | – | – | – | |||
61301021821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Dual | – | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | ||
61304011121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 40 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744310200 | SPEC | ||
744311330 | SPEC | ||
744314490 | SPEC | ||
61301021821 | SPEC | – | |
61304011121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|