Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Schaltfrequenz | 300-380 kHz |
Ausgang 1 | 1.2 V / 3 A |
IC-Revision | 2.0.1 |
The XRP7665 is a synchronous current mode PWM step down (buck) regulator capable of a constant output current up to 3Amps. A wide 4.5V to 18V input voltage range allows for single supply operations from industry standard 5V and 12V power rails.
With a 340kHz constant operating frequency and integrated high and low side 100mΩ/100mΩ MOSFETs, the XRP7665 reduces the overall component count and solution footprint. Current-mode control provides fast transient response and cycle-by-cycle current limit. An adjustable soft-start prevents inrush current at turn-on, and in shutdown mode the supply current drops to 0.1µA.
Built-in output over voltage (open load), over temperature, cycle-by-cycle over current and under voltage lockout (UVLO) protections insure safe operations under abnormal operating conditions.
The XRP7665 is a pin and function compatible device to MP1484 and a 3A pin to pin upgrade to XRP7664.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744314490 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.9 | 8.3 | 2.2 | 6.5 | 14.5 | 56 | Superflux |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744314490 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|